Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFQ115CS

Eaton 3/4" Thermal magnetic circ breakers, CHFQ 3/4-Inch, 15 A,10 kAIC,Single-pole,120/240V, #14-8, (2) #14-10 AWG Cu/Al, CH Load centers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Classified 3/4" thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHFQ115CS
UPC
629113000266
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.48 in
Product Weight
1.96 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Replacement for Square D Type QO Breakers. Requires one 3/4-inch (19.1 mm) space.

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Trip flag
Circuit breaker type
CHF
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHQ
Number of poles
Single-pole
Type
Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker

Exporter les caractéristiques du produit