Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHG5

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG5
UPC
662277008327
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.