Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHLDFCVR

Eaton power pedestal deadfront cover, Lower deadfront cover, Power outlet panels

Spécifications générales

Product Name
Eaton power pedestal deadfront cover
Catalog Number
CHLDFCVR
UPC
782114219300
Product Length/Depth
14 in
Product Height
2 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL 231
UL Listed file E163588

Caractéristiques du produit

Type
Lower deadfront cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.