Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHM3DU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), Modular fuse holder, Three-pole - CHM3DU

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM3DU
EAN
51712362627
UPC
051712362627
Product Length/Depth
83 mm
Product Height
74 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
156.75 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse
Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Number of poles
Three-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Modular fuse holder

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.