Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHMM1

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Appleton MercMaster III fixtures

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM1
UPC
662276438385
Product Length/Depth
14 in
Product Height
3 in
Product Width
14 in
Product Weight
2.6 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Type
To retrofit to Appleton MercMaster III fixtures
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.