Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHMM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM3
UPC
662276962989
Product Length/Depth
13.52 in
Product Height
2.5 in
Product Width
12 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Type
To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.