Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHRLS

Eaton CH 3/4-inch Loadcenter and Breaker Accessories - Replacement Door Latch,Replacement door latch,CH,0.75 in,Used with All CH loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH door latch
Catalog Number
CHRLS
UPC
782113099255
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.05 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Cover Replacement Latch

Caractéristiques du produit

Special features
Used with All CH loadcenters
Type
Door latch
Amperage Rating
225 A
Bus material
Aluminum
Phase
Three-phase
Used with
All CH loadcenters
Enclosure
NEMA 1
Interrupt rating
10 kAIC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.