Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

CHSPTELE

CHSP Service Entrance Protection Accessories, Type 2 Quick Connect design, 20 kAIC

Spécifications générales

Product Name
Eaton surge protection
Catalog Number
CHSPTELE
UPC
786685436913
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
0.58 in
Product Weight
5.5 lb
Certifications
UL 6500
Catalog Notes
20 kA per line current capacity. 230 Vdc breakdown voltage. Indoor installation or rain-tight when used with recommended enclosure.

Caractéristiques du produit

Voltage rating
90-120 Vac, 48-52 Vdc
Type
Type 2 Quick Connect design
Special features
Add additional AC and cable protection modules, protects four telephone lines

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.