Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHUDFCVR

Eaton power pedestal deadfront cover, Used with Power Pedastals, Upper deadfront cover, Six breaker twistouts, Power outlet panels

Spécifications générales

Product Name
Eaton power pedestal deadfront cover
Catalog Number
CHUDFCVR
UPC
782114219478
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
4 in
Product Width
9.4 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
UL 231
UL Listed file E163588

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Power Pedastals
Type
Upper deadfront cover
Receptacle left
Six breaker twistouts

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.