Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CM100FW

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, BS88, 1P, BS, white, fuse-link OSD

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM100FW
EAN
5027590497404
Product Length/Depth
126 mm
Product Height
62 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
215.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
OSD
Accessories
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.