Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OSD100M160

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M160

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD100M160
EAN
5027590505123
UPC
051712844420
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
82 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
73 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Motor current rating
100M160
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gM
Fuse type
OSD
Utilization category
gM (motor protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
5 W
Connection
73 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Suitable for
CM100F Red spot fuse holder
SC100 Safeclip fuse holder
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.