Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CM32FCW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, white, fuse-link NITD

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32FCW
EAN
5027590497480
UPC
051712669351
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
94 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
134.3 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
NITD
NIT
Accessories
32BSC, 32CMLC, 32LSCC, NI
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.