Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CN35DN2EB

Eaton CN35 electrically held lighting contactor, 30 A, 1 NO, 208 V/60 Hz, 30 A, Open type, Two-pole, Electrically held, CN35, Lighting contactors

Spécifications générales

Product Name
Eaton CN35 electrically held lighting contactor
Catalog Number
CN35DN2EB
UPC
782113781037
Product Length/Depth
3.49 in
Product Height
3.88 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Number of poles
Two-pole

Exporter les caractéristiques du produit