Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CPP4752

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug, 7A/30A, 0.375-0.875" cable diameter, Three-wire, four-pole, Brass contacts, 60 Hz, Style 2, 1 HP/3 HP, Copper-free alum, Factory sealed, Delayed action circuit breaking, 125-250 Vac/480 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug
Catalog Number
CPP4752
UPC
782274175904
Product Length/Depth
6.38 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2

Caractéristiques du produit

Grounding style
Style 2
Amperage Rating
7A/30A
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.375-0.875 in
Voltage rating
125-250 Vac/480 Vac
Horsepower
1 hp/3 hp
Frequency rating
60 Hz
Material
Copper-free aluminum
Contact material
Brass
Special features
Factory sealed
Type
Delayed action circuit breaking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.