Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CSCSTORAGE1

Locking Storage Cart for Mobile Devices and AV Equipment - Black

  • External NEMA 5-15R outlets provide power to devices, such as a laptop or projector
  • 2-year limited warranty (Worldwide)
  • Laminated wood-grain top serves as a smooth surface for writing or holding peripherals
  • Vented side panels and doors allow flow-through ventilation to prevent overheating
  • Steel enclosure locks with included keys to discourage theft, damage and tampering
  • 10 ft. cord with NEMA 5-15P plug allows great flexibility in reaching AC outlets

Le chariot de recharge compact permet aux appareils mobiles d’être prêts à l’emploi
Ce chariot de recharge multi-appareils fournit une recharge {ChargingMethod}, un stockage sécurisé et la gestion des cordons pour {DeviceSlots} {DeviceCompatibility} maximum utilisés dans les environnements éducatifs, de bureau, commerciaux, de vente au détail, industriels et de soins de santé. La borne de recharge mobile est recommandée pour les écoles, les entreprises, les établissements médicaux, les agences gouvernementales, et partout ailleurs où l’on utilise quotidiennement des appareils mobiles. 

Le boîtier verrouillable en acier assure la sécurité de l’équipement
Fabriqué en acier robuste recouvert d’un revêtement en poudre Black, ce boîtier verrouillable protège vos appareils coûteux. Les portes se verrouillent avec les clés incluses pour aider à prévenir le vol, les dommages et l’altération. La ventilation traversante aide à protéger contre la surchauffe. Un disjoncteur intégré aide à protéger contre les surcharges électriques.

Déplacer vos appareils d’une pièce à l’autre est facile
Les grandes roulettes pivotantes avec des roues non marquantes améliorent le déplacement sur des surfaces inégales, y compris les tapis et les seuils, et se verrouillent pour empêcher tout mouvement indésirable. Les roulettes robustes sont conçues pour une utilisation quotidienne. Le chariot de recharge compact occupe environ le même espace physique, ou même moins, qu’un chariot A/V typique, ce qui le rend idéal pour les salles de classe et les cliniques médicales encombrées.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series mobile charging cart
Catalog Number
CSCSTORAGE1
UPC
037332257116
Product Length/Depth
28.84 in
Product Height
43.05 in
Product Width
26.04 in
Product Weight
129.52 lb
Warranty
2 year limited
Compliances
RoHS
Certifications
UL Listed
NOM
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Features
Flex Center
Color
Black
Material
Steel/Wood
Package contents
  • CSCSTORAGE1 AC Secure Storage Cart
  • Reversible handle
  • (2) Protective bumpers
  • (12) Hex screws
  • Hex key
  • (2) Keys
  • Owner’s manual
Type
Storage Cart
Input Plug Type

NEMA 5-15P
Input Nominal Voltage
120 VAC
Product Features
EMI/RFI Line Noise Protection
Antimicrobial
Locking
Built-in Cable Management
Flow-Through Ventilation
Extra Wide
UV Sterilization
Cord Management
5-15P - NEMA 5-15P RIGHT ANGLE
Rack Depth
Shallow
Mid
Charging Form Factor
Direct plug-in
Mobile cart
Rack Height
0U
Voltage Rating
120 VAC
Lock
Key
Application
  • Secure devices in medical facilities, schools, businesses and government organizations that rely on the daily use of mobile devices
  • Easily and safely transport mobile devices from room to room with a smooth, controlled ride
  • Use the laminate top as a workstation or a sturdy platform for A/V equipment
Number Of Shelves
3
Input Frequency
60
Functions
Secure
Charge
Grounding Details
No
Slots
3
Slot Dimensions
11.0 x 23.36 x 22.90
Input Cord Length
10 ft
Input Connection
5-15P - NEMA 5-15P RIGHT ANGLE
Material Of Construction
Steel/Wood

Exporter les caractéristiques du produit