Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CTX250-2-52-R

IND, LCPI, 250uH, 4.2A Vertical Self leaded

Spécifications générales

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX250-2-52-R
EAN
5027590111560
UPC
051712886659
Product Length/Depth
31.1912 mm
Product Height
31.1912 mm
Product Width
18.9992 mm
Product Weight
51.709534 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
83.3 mΩ

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us