Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

D1PR1B

D1 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 240V coil, 15,270 Ohms resistance, Plug-in terminal, SPDT contact configuration, 20A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D1PR1B
UPC
786685269788
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.53 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cRUus

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Coil voltage
240 V
Contact configuration
SPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
20 A
Enclosure
IP40
Indicators
Optional LED
Resistance
15,270 Ω
Series
D1
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.