Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D26MAS2

Eaton D26 Transient Suppressor, used with D26 Series Relays, Latch coil

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
D26MAS2
UPC
782113277219
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
3.4 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA file No. LR353
UL Listed file E1230
UL Listed Class NKCR2
Catalog Notes
Limits high voltage transients produced in the circuit when power is removed from the coil

Caractéristiques du produit

Type
D26 Transient Suppressor
Used with
D26 series relays
Coil
Latch
Series
D26

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.