Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D26MPF

Eaton D26 Series Separate Contact, used with D26 Series Relays, Front pole, NO contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
D26MPF
UPC
782113213248
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed file E1230
CSA file No. LR353
UL Listed Class NKCR2
Catalog Notes
Convertible contacts

Caractéristiques du produit

Type
D26 Series Separate Front Pole Contact
Used with
D26 series relays
Contact configuration
NO
Series
D26

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.