Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PA7

D2 Series Socket, Used with D2PR4, D2PF4 Relays, Module size B, 300V nominal voltage, 10A nominal current, DIN rail/panel mount, Screw clamping wire connection, QTY: 10, IP20 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PA7
UPC
786685107318
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
1.18 in
Product Width
1.57 in
Product Weight
0.11 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
cRUus
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
Protection category (finger safe)

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Mounting
DIN rail, screw
Rated operational current
10A nominal
Used with
D2PR4 and D2PF4 relays
Enclosure
IP20
Module size
B
Nominal voltage
300 V
Quantity
10
Series
D2
Wiring connection
Screw clamping

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.