Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PF4AT1

General Purpose Plug-In Relay, D2PF, Full-featured relay, Test button, 24 Vdc, 4PDT, LED indicating light, Flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, I.D. tag, Flange mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PF4AT1
UPC
782116484614
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.83 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
cRUus
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Full-featured relay
Accessories
Flag indicator, lock-down door, finger-grip cover, I.D. tag
Mounting
Flange
Actuator
Test button
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
4PDT
Indicators
LED indicating light
Series
D2PF

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.