Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2PR4T1

General Purpose Plug-In Relay, D2PR, Standard relay, 24 Vdc, 4PDT

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2PR4T1
UPC
782114159651
Product Length/Depth
1.65 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
cRUus
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Standard relay
Coil voltage
24 Vdc
Contact configuration
4PDT
Series
D2PR

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.