Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2RF2A

ICE CUBE RELAY, DPDT, 12A, 120VAC COIL;

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2RF2A
UPC
786685929927
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.1 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.