Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2RF4A

Eaton ICE Cube relay, 4PDT, 6A, 120VAC coil

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2RF4A
UPC
786685930053
Product Length/Depth
1.4 in
Product Height
1.54 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
1 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.