Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2RF4T1

ICE CUBE RELAY, 4PDT, 6A, 24VDC COIL

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2RF4T1
UPC
786685930015
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.06 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.