Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D2RR4B

Eaton General Purpose Relays, 4PDT, 6A, 240VAC COIL

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2RR4B
UPC
786685929965
Product Length/Depth
0.3 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.4 in
Product Weight
0.08 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Number of poles
Four-pole
Nominal voltage
120 V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.