Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D3PR2A

Eaton General-purpose relay, D3 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 8 pins, 1700 Ohms resistance, Octal terminal, DPDT contact configuration, 16A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D3PR2A
UPC
782114159880
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
3 in
Product Width
1.7 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
cRUus
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.