Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D3PR2T

Eaton General-purpose relay, D3 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 8 pins, 72 Ohms resistance, Octal terminal, DPDT contact configuration, 16A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D3PR2T
UPC
782114419632
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
1.39 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cRUus

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Contact configuration
DPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
16 A
Enclosure
IP40
Resistance
72 Ω
Series
D3
Terminals
Octal
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.