Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D4PR2T

Eaton General-purpose relay, D4 Series, Plain cover, QTY: 1, 24V coil, DPDT contact configuration, 5 A, 240 Vac/30 Vdc resistive load, 2 A, 250 Vac/3A, 30 Vdc inductive full load, 380 Vac/125 Vdc max. operating voltage

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D4PR2T
UPC
782114160664
Product Length/Depth
1.14 in
Product Height
1.1 in
Product Width
0.51 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed file E1491
UL Listed file E65657
cRUus
CSA file No. LR701519
Catalog Notes
Indicator lamp available. Consult sales office or customer support center for additional coil voltages.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5A
Cover
Plain
Coil voltage
24 V
Contact configuration
DPDT
Inductive full load
2 A at 250 Vac, 3 A at 30 Vdc
Quantity
1
Resistive load
5 A, 240 Vac, 30 Vdc
Series
D4
Voltage - max
380 Vac/125 Vdc

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.