Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D7PR2A

D7 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 120V coil, 4430 Ohms resistance, Plug-in terminal, DPDT contact configuration, 15A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D7PR2A
UPC
782114160459
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
0.83 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed file E65657
CSA file No. LR217069
cRUus
UL Listed file E37317
CSA file No. LR217017

Caractéristiques du produit

Type
General-purpose relay
Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Coil voltage
120 V
Contact configuration
DPDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
15 A
Enclosure
IP40
Indicators
Optional LED
Resistance
4430 Ω
Series
D7
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.