Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D7PR2T

General Purpose Plug-In Relay, D7PR, Standard relay, 24 VAC, DPDT, 180 ohms

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D7PR2T
UPC
782114160527
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
2.1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.04 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
cRUus

Caractéristiques du produit

Type
Standard relay
Coil voltage
24 VAC
Contact configuration
DPDT
Resistance
180 Ω
Series
D7PR

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.