Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D7PR3T1

Eaton D7 Series General Purpose Plug-In Relay, Plain cover, 240V coil, 12,100 Ohms resistance, Plug-in terminal, 3PDT contact configuration, 15A contact rating, Silver alloy contacts, IP40 enclosure, T

Spécifications générales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D7PR3T1
UPC
782114160893
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
1.1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.13 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
cRUus
CSA file No. LR217017
CSA file No. LR217069
UL Listed file E37317
UL Listed file E65657

Caractéristiques du produit

Cover
Plain
Options
Mechanical flag indicator
Coil voltage
240 V
Contact configuration
3PDT
Contact material
Silver alloy
Contact rating
15 A
Enclosure
IP40
Indicators
Optional LED
Resistance
12,100 Ω
Series
D7
Terminals
Plug-in
Voltage - max
300 V switching

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.