Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D80JD10C

D80 Series OFF Delay Pneumatic Timer, No instantaneous contacts, 440/480V coil, 50/60 Hz, 1NO-1NC timed contacts, 0.5-180 seconds adjustable time delay

Spécifications générales

Product Name
Eaton timing relay
Catalog Number
D80JD10C
UPC
782113378565
Product Length/Depth
7.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
3.6 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
ON or OFF delay timers are field convertible from ON to OFF or OFF to ON delay by rotating the solenoid assembly 180 degrees. Timing function is shown on mounting plate.

Caractéristiques du produit

Type
Timing relay
Timer type
OFF delay
Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
440/480 V
Contact configuration
1 NO-1 NC timed
Series
D80
Time delay
0.5-180 seconds adjustable

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.