Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

D80NE2A

D80 Series ON Delay Pneumatic Timer, Will not accept instantaneous contacts, 110/120V coil, 50/60 Hz, 2NO-2NC timed contacts, 0.5-180 seconds adjustable time delay

Spécifications générales

Product Name
Eaton timing relay
Catalog Number
D80NE2A
UPC
782113200477
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.1 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
ON or OFF delay timers are field convertible from ON to OFF or OFF to ON delay by rotating the solenoid assembly 180 degrees. Timing function is shown on mounting plate. These timers will not accept instantaneous contacts.

Caractéristiques du produit

Type
Timing relay
Timer type
ON delay
Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
110/120 V
Contact configuration
2 NO-2 NC timed
Series
D80
Time delay
0.5-180 seconds adjustable

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.