Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DB2336DSSS4

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH, 10.56" H x 13.5" L x 43.6250" W, Steel, Stainless steel type 304

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH
Catalog Number
DB2336DSSS4
UPC
799038708094
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
10.56 in
Product Width
43.625 in
Product Weight
35.84 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit