Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DB2948DS

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH, 10.56" H x 26.75" L x 43.5" W, Cast iron, 1000 Lbs load cap, Electro-plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH
Catalog Number
DB2948DS
UPC
782051507300
Product Length/Depth
26.75 in
Product Height
10.56 in
Product Width
43.5 in
Product Weight
39.25 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Load capacity
1000 lbs
Finish
Electro-plated
Material
Cast iron

Exporter les caractéristiques du produit