Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DBR-R013-W7500

Eaton DG1 Dynamic Braking Resistor, Resistance: 13 Ohms, Dynamic braking resistor, 7500 W

Spécifications générales

Product Name
Eaton DG1 dynamic braking resistor
Catalog Number
DBR-R013-W7500
UPC
786685880891
Product Length/Depth
16 in
Product Height
5 in
Product Width
26.5 in
Product Weight
33 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Series
DG1
Power consumption
7500W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.