Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DBR-R020-W020K

Eaton DG1 Dynamic Braking Resistor, Resistance: 20 Ohms, Dynamic braking resistor, 20000 W

Spécifications générales

Product Name
Eaton DG1 dynamic braking resistor
Catalog Number
DBR-R020-W020K
UPC
786685881072
Product Length/Depth
18 in
Product Height
16 in
Product Width
30 in
Product Weight
89 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Series
DG1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.