Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DBR-R030-W012K

Eaton DG1 Dynamic Braking Resistor, Resistance: 30 Ohms, Dynamic braking resistor, 12000 W

Spécifications générales

Product Name
Eaton DG1 dynamic braking resistor
Catalog Number
DBR-R030-W012K
UPC
786685880976
Product Length/Depth
32 in
Product Height
14 in
Product Width
19.75 in
Product Weight
46 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Series
DG1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.