Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DBR-R063-W4800

Eaton DG1 Dynamic Braking Resistor, Resistance: 63 Ohms, Dynamic braking resistor, 4800 W

Spécifications générales

Product Name
Eaton DG1 dynamic braking resistor
Catalog Number
DBR-R063-W4800
UPC
786685880792
Product Length/Depth
13 in
Product Height
5 in
Product Width
26.5 in
Product Weight
33 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Series
DG1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.