Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DEO200
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DEO200
EAN
5027590497794
UPC
051712839648
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
145 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
93.7 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
DEO
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
14 W
Connection
94 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.