Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DILMF65(RAC120)

Eaton XT IEC contactor, 65A, 120 Vdc, 0NO-0NC, 65A, Frame F, 55 mm, 5, 15/ 20, 25, 50, 60 (1/3PH @120, 240/208, 240, 480, 600 V), Three-pole, Non-reversing, XT IEC series, Screw terminals, Full voltage non-reversing contactor, 30 kW

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
DILMF65(RAC120)
EAN
4015081042852
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
1.98 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947
UL Listed
CSA Certified
EN 60947
Catalog Notes
Screw terminals (6-65A); 5 mm(80-150A); no lugs (185-2000A).

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
65A
HP rating - max
5, 15/ 20, 25, 50, 60 (1/3PH @120,240/208,240,480,600 V)
Number of poles
Three-pole
Type
Full voltage non-reversing contactor
Frame size
55 mm
Terminals
Screw terminals
Coil
120 Vdc
Coil voltage
120 Vdc
Contact configuration
0 NO, 0 NC
Continuous ampere rating
65 A
Series
XT IEC
Operation
Non-reversing
Power consumption
30 kW

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.