Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DIN500AC

Eaton 500VA 300W 120V AC DIN Rail Industrial UPS - Hardwire Input/Output - Not for sale in the USA until further notice.

Spécifications générales

Product Name
Eaton DIN rail UPS
Catalog Number
DIN500AC
UPC
037332274397
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
5.22 in
Product Width
12.28 in
Product Weight
11.6 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
ICES-003
Certifications
cURus

Caractéristiques du produit

Rack size
0U
Package contents
  • DIN500AC 500VA 300W 120V DIN Rail Industrial UPS
  • USB communication cable
  • Safety card
  • Owner's manual
Voltage Regulation
+/- 5%
Input connection
Hardwired
Input nominal voltage
120V AC
Output waveform
Sine wave
Output nominal voltage
120V
Runtime graph
Battery type
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Communication
USB 2.0 Cable
Noise level
40 dBA at 1 meter
Relative humidity
0-95% non-condensing
Phase (input)
Single-Phase
Runtime at full load
4 min. (300W)
Communication interface
USB

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.