Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DM4R2ME050M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #22 AWG, Male, straight plug to female, straight plug, Passive, Single key, Zinc, Four-pole, DC, 300 Vdc, 5 m cable length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM4R2ME050M
UPC
662275951731
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
0.64 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
0.48 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Type
DC
Number of poles
Four-pole
Configuration
Male, straight plug to female, straight plug
Gender
Male and female
Cable/wire size
#22 AWG
Cable length
5 m
Key type
Single key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Material
Zinc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.