Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS171

Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover, Feraloy iron alloy, Single-gang, (1) green pushbutton (normally open) marked START, (1) red START pushbutton (normally closed) marked STOP, gasket

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover
Catalog Number
DS171
UPC
782274229003
Product Length/Depth
5.15 in
Product Height
8.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.45 lb
Catalog Notes
If desired, markings on indicating plates may be added to catalog number.

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Material
Feraloy iron alloy
Special features
(1) green pushbutton (normally open) marked START, (1) red START pushbutton (normally closed) marked STOP, gasket

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.