Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS185

Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover, Die cast aluminum, Single-gang, Gasket, For standard ON-OFF operation; with hole for lock, For general use snap switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover
Catalog Number
DS185
UPC
782274229607
Product Length/Depth
2.91 in
Product Height
4.44 in
Product Width
2.08 in
Product Weight
0.36 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Material
Die cast aluminum
Special features
Gasket
Type
For standard ON-OFF operation; with hole for lock
Used with
For general use snap switches

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.