Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS266

Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover, Single-gang, Used with ED12 pushbutton switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS pushbutton switch cover
Catalog Number
DS266
UPC
782274230665
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3.88 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
0.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Used with
ED12 pushbutton switch

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.