Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS52

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Sheet steel, Surface mount, Single-gang, For square handle general use snap or toggle switches - guarded

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS52
UPC
782274226002
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.28 in
Product Width
0.71 in
Product Weight
0.18 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Material
Sheet steel
Used with
For square handle general use snap or toggle switches - guarded

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.