Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS640

Eaton Crouse-Hinds series EFD cover and operator assembly, Used with all EFD series circuit breakers

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFD cover and operator assembly
Catalog Number
DS640
UPC
782274775845
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3.9 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
2.23 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Type
Used with all EFD series circuit breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.