Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS675

Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly, Feraloy iron alloy, Used with EFS/EDS 11275, 21275, 31275

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly
Catalog Number
DS675
UPC
782274775937
Product Length/Depth
3.53 in
Product Height
5.12 in
Product Width
4.32 in
Product Weight
3.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Used with
EFS/EDS 11275, 21275, 31275

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.